Steckverbinder, Haubenabdeckung – Serie FCN

Steckverbinder, Haubenabdeckung – Serie FCN
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
A versatile square connector for board-to-cable and board-to-board connections.
[Features]
· Features a 2.54 mm terminal arrangement between adjacents and between columns, allowing for compact high-density mounting.
· The robust shell guide helps prevent mis-insertions and protects the terminals.
· The compatible terminal connection methods are by crimping, pressure welding, soldering, wire wrapping and direct attachment.
· Combinations of jacks and plugs can be freely selected from a variety of options for use in different types of application.
[Applications]
· Optimal for industrial equipment, PLC, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCN-360C024-C
FCN-360C024-E
FCN-360C032-B
FCN-360C032-C
FCN-361P048-AU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Methode zum Entfernen

6.63 €

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-24------

7.33 €

5.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-24------

3.80 €

2.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-32------

3.59 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-32------

8.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)48Kabel-zu-Kabel3250LötmittelGeradeSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials D / E / F D· E· F FCN
Protection function (environmentally resistant) N/A

Technischer Support