Teilenummer
|
---|
DK-100EXH-5 |
DK-100EXH-10 |
DK-100EXH-100 |
DK-150EXH-5 |
DK-150EXH-10 |
DK-150EXH-100 |
DK-200EXH-5 |
DK-200EXH-10 |
DK-200EXH-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Zugfestigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 23 | 101 | 2.6 | 6.5 | |
10.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 23 | 101 | 2.6 | 6.5 | |
23.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 101 | 2.6 | 6.5 | |
3.39 € | 5 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 8 Arbeitstage | - | 33 | 147 | 3.6 | 10.0 | ||
12.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 33 | 147 | 3.6 | 10.0 | |
25.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 147 | 3.6 | 10.0 | |
5.73 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 48 | 197 | 4.8 | 15 | |
17.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 48 | 197 | 4.8 | 15 | |
101.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 48 | 197 | 4.8 | 15 |
Loading...
Material | Nylon 46 | Farbe | Melonengrün | Environment resistance | Wärmebeständig |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-0 | Representative Standard | UL | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Zugfestigkeit(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften