Schrumpfschlauch (Schrumpfung 4:1) 【5-10 Stk. pro Packung】

Schrumpfschlauch (Schrumpfung 4:1)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Heat shrink tubing with high shrink rate that shrinks at a 4:1 ratio. Optimal for use in places that have a level-difference.

[Features]
▪ Flexible heat shrink tubing which shrinks at a ratio of 4:1.
· Shrink tubing is manufactured via co-extrusion of a polyolefin resin and a hot melt adhesive.
· Suitable for providing strong insulation and drip-proof reinforcement.
· Used widely for protecting metal wire from moisture and for binding ship cables as well as automatic control equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CD-12024-5
CD-12024-10
CD-16040-5
CD-16040-10
CD-19044-5
CD-19044-10
CD-24060-5
CD-24060-10
CD-32080-5
CD-32080-10
CD-4010-5
CD-4010-10
CD-520130-5
CD-520130-10
CD-6012-5
CD-6012-10
CD-8016-5
CD-8016-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

45.30 €

16.31 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121.4

72.70 €

26.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121.4

61.26 €

22.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10161.6

103.50 €

38.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10161.6

96.67 €

35.77 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10192.15

133.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10192.15

112.63 €

42.80 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10242.15

213.09 €

80.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10242.15

140.50 €

53.39 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10322.4

143.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10322.4

20.85 €

6.88 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041

33.87 €

10.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041

128.48 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10522.4

225.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10522.4

24.74 €

7.92 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061

40.73 €

13.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061

32.50 €

10.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081

53.26 €

22.90 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shrinkage Rate 4:1 oder mehr Material Polyolefin Color Schwarz
Flame Retardant Verfügbar Adhesive Verfügbar Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL Andere Eigenschaften UV

Technischer Support