Kabelbinder mit Etiketten【100-500 Stk. pro Packung】

Kabelbinder mit Etiketten
[Features]
· Features a convenient display tag for classification of wire bundles and identification of circuits.
· Can easily mark the display tag element using a permanent marker, mark sheet or printed tape.
Supports printing of names, codes, and numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK100
ML100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Kennzeichnungsgröße
(mm)

15.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6 - 2210025X8

77.17 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1,5 - 221259,5X25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 2.5 Material Nylon 6,6 Farbe Natur
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Druckansatz (Etikett) Representative Standard UL
Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 78.4 Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C

Technischer Support