Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ENSP3-450P-C20-H1V |
ENSP3-450P-S20-H6V |
ENSP4-500P-SA0-H1V |
ENSP-300P-L20-11S |
NSP6F-220P-S10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Kapazität (W) | Repräsentativer Standard | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Artikelausführung | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ATX-Netzteil | 450 | CE / UL / CCC / CSA | 150 | 86 | 140 | - | - | ||
425.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ATX-Netzteil | 450 | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | USB-Signaleinheit enthalten | - | |
377.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ATX-Netzteil | 500 | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | - | - | |
376.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ATX-Netzteil | 300 | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 155 | Mit Sicherungsfunktion | Eingangsspannung: 24 VDC (Unterstützung von speziellem Akkusatz) | ||
379.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | SFX-Netzteil | 220 | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 63.5 | 145 | - | - |
Loading...
SATA | Verfügbar | Abziehbares Kabel für internen Stecker | Passend | Andere Normen | EN |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kapazität(W)
Repräsentativer Standard
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Artikelausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften