PC-Netzteil der 2. Generation

PC-Netzteil der 2. Generation
  • Mengenrabatt
Industrial PC power supply · Japan's top manufacturer's highly reliable power supply.

[Features]
· SFX power supply (APPENDIX C mounting surface compatible).
· Compatible with microATX cases / 350WSFX power supply.
· Features +12V dual output, allowing for more stable CPU operations.
· Stable operation with 0A full output minimum load current.
· Since the output harness is a connector system, specifications can be freely selected

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ENSP-300P-L20-00S
ENSP-300P-S20-00S
EPCSA-500P-X2C
EPCSA-500P-X2S-MN
EPCSA-650P-E2S
HPCFL-400P-X2S
HPCSA-1000P-E2S
HPCSA-1000P-E2S-MN
HPCSA-570P-X2S
HPCSF-400P-X2S
PCFL-180P-F2S
PCFL-180P-X2S2
PCFX-220P-X2S
PCS-250-H11
PCSA-370P-X2S
PCSA-370P-X2S1
PCSF-350P-X2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Kapazität
(W)
SATA Abziehbares Kabel für internen Stecker Repräsentativer Standard Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Artikelausführung Andere Normen Hinweis

298.66 €

1 23 Arbeitstage 10ATX-Netzteil300VerfügbarPassendCE / UL / CSA15086120-EN-

280.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ATX-Netzteil300N/ANicht verfügbarCE / UL / CSA15086120-EN-

356.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ATX-Netzteil500VerfügbarPassendCE / UL / CCC / CSA15086140-EN-

481.37 €

1 5 Arbeitstage 10ATX-Netzteil500VerfügbarPassendCE / UL / CSA15086140Mit ZubehörENFull-Option-Spezifikation – kaufen und sofort verwenden. Enthaltenes Zubehör: Satz Ausgangskabelbaum (6 Typen)/AC-Netzkabel (PS2753)/Ausfallschutzklemme für AC-Netzkabel (PS2734)/2P-Adapterstecker/Bedienungsanleitung

351.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -ATX-Netzteil650VerfügbarPassendCE / UL / CSA15086180-EN-

215.91 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 1-HE-/2-HE-Netzteil400VerfügbarPassendCE / UL / CSA10637225---

444.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -ATX-Netzteil1000VerfügbarPassendCE / UL / CSA15085190---

734.27 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] ATX-/UPS-Netzteil1000VerfügbarPassendCE / UL / CSA15085190---

358.80 €

1 23 Arbeitstage 10ATX-Netzteil570VerfügbarPassendCE / UL / CSA15086140---

224.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SFX-Netzteil400VerfügbarPassendCE / UL / CCC / CSA12563.5125---

244.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -ATX-Netzteil180VerfügbarPassendCE / UL / CSA9355160-EN-

232.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ATX-Netzteil180VerfügbarPassendCE / UL / CSA9355160-EN-

195.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -ATX-Netzteil220VerfügbarNicht verfügbarCE / UL / CSA81.541150---

281.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Sonstige] AT-Netzteil250N/ANicht verfügbar-15086140---

239.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -ATX-Netzteil370VerfügbarNicht verfügbarCE / UL / CCC / CSA15086140---

305.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ATX-Netzteil370VerfügbarNicht verfügbarCE / UL / CCC / CSA15086139---

278.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SFX-Netzteil350VerfügbarPassendCE / UL / CCC / CSA12563.5125---

Loading...

  1. 1

Technischer Support