Buchsenkontakt für YL-Steckverbinder【4,000 Stk. pro Packung】

Buchsenkontakt für YL-Steckverbinder
Uses a housing lance method to fix the contact to the housing. For relay connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BYF-01T-P0.5A

Teilenummer
BYF-01T-P0.5A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

204.42 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Steckverbinder-Baureihe Y und Z Y und Z YL Passender Stift / Kontakt Buchse (Buchse)
Zulässiger Strom(A) AC / DC 10 Zulässige Spannung(V) AC / DC 300 Verdrahtungsmethode Crimpen
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Spezifikationen Einzeln
Passende Drahtgrößen(AWG) #26 bis 20 Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) 1,3 bis 2,5 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Phosphorbronze-/Zinnbeschichtung (Reflow-Behandlung)

Sie befinden sich auf der Seite für Buchsenkontakt für YL-Steckverbinder, die Teilenummer ist BYF-01T-P0.5A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BYF-01T-P0.5A.

Technischer Support