Stiftkontakt für YL-Steckverbinder【100-4,000 Stk. pro Packung】

Stiftkontakt für YL-Steckverbinder
  • Mengenrabatt
The housing utilizes a lance method to prevent incomplete insertion of contact components

[Features]
• Utilizes the housing lance method for prevention of incomplete contact insertion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BYM-01T-P0.5A
BYM-41T-P0.5A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Drahtgrößen
(AWG)
Außendurchmesser der Drahtbeschichtung
(mm)

221.00 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage #26 bis 201,3 bis 2,5

6.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage #20 bis 162,0 bis 3,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Steckverbinder-Baureihe Y und Z Y und Z YL Passender Stift / Kontakt Stecker (Stecker)
Zulässiger Strom(A) AC / DC 10 Zulässige Spannung(V) AC / DC 300 Verdrahtungsmethode Crimpen
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Spezifikationen Einzeln
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Phosphorbronze-/Zinnbeschichtung (Reflow-Behandlung)

Technischer Support