Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50639-8128
Applicable pin/contact | Stecker (Stecker) | Application | Kabelanschluss | Wire connection method | Crimp |
---|---|---|---|---|---|
Conforming housing | 51145 | Applicable size AWG | 22 to 28 | Terminal shape | Individual |
Mating Partner | 50014-5012 | Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serielle E / A-Steckverbinderklemme mit 2,00 mm Rastermaß, die Teilenummer ist 50639-8128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50639-8128.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften