Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50034-8000
Applicable pin/contact | Stecker (Stecker) | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Crimp | Conforming housing | 51015 |
Applicable size AWG | 26–30 | Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Auf Platinen montierbare 2,00-mm-Steckverbinderklemme (50034) , die Teilenummer ist 50034-8000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50034-8000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften