Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51216-0700 |
51216-1100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Rastermaß (mm) | Werkstoff | Farbe | Hinweis | Passende Klemme | Gegenstück | Andere Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 2.00 | - | Naturfarben | - | 51217, 59370 | 51227 | - | ||
0.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 ~ 18 | 2,00; 1,25; 6,50 | PBTP | Weiß/schwarz, naturfarben/naturfarben | Kompatible Halterung: Kompatible Gehäuse 51217: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: 51216, 51235 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 59370 | 42818-0312, 42820$55487, 55755, 34986 | Brandverhaltensklasse: UL94V-0 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Anzahl der Spalten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Rastermaß(mm)
Werkstoff
Farbe
Hinweis
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften