Draht-zu-Draht-Steckergehäuse mit 2,5 mm Rastermaß (51198)

Draht-zu-Draht-Steckergehäuse mit 2,5 mm Rastermaß (51198)
  • Mengenrabatt
[Features]
• Housing 51103 for Molex fittings; can fit Mini-Locks.
· Number of leads: 2 to 15 leads.
• Housing lance.
• Includes flanges for panel mounting.
• Panel thickness: 0.8 - 2.0 mm compatible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51198-0200
51198-0300
51198-0500
51198-0800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.20 €

1 5 Arbeitstage 2

0.19 €

1 5 Arbeitstage 3

0.30 €

1 5 Arbeitstage 5

0.30 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Rastermaß(mm) 2.50
Anzahl der Spalten 1 Plattenmontage Verfügbar Farbe Naturfarben
Passende Klemme 50837 Gegenstück 51103 Andere Eigenschaften Schwer entflammbar

Technischer Support