Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,5 mm Rastermaß (50397) 【1-10,000 Stk. pro Packung】

Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,5 mm Rastermaß (50397)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A Molex wire-to-wire connector.
· There is also a type that corresponds to a retainer (Applicable housing: Series 51111).
· Core wire sizes: AWG #22 through #28.
· Coating outer diameter: ∅ 1.15 to 1.8 mm.
· Strip length: 2.6 to 3.1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50397-8000
50397-8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Terminal shape

420.36 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Chain

0.65 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Individual

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 51111 Applicable size AWG 22 to 28 Mating Partner 50398
Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.8

Technischer Support