Kabel-zu-Kabel-Steckverbindergehäuse mit 2,5 mm Rastermaß (51111)

Kabel-zu-Kabel-Steckverbindergehäuse mit 2,5 mm Rastermaß (51111)
  • Mengenrabatt
A 2.5 mm pitch wire-to-wire nylon connector.
[Features]
· Retainer-compatible types available.
[Applications]
· Optimal for consumer devices such as signal, wire-to-board and wire-to-wire types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51111-0210
51111-0710
51111-1210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.11 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.19 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 7

0.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 2.50
Anzahl der Spalten 1 Farbe Naturfarben Passende Klemme 50397
Gegenstück 51112 Andere Eigenschaften Schwer entflammbar

Technischer Support