Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Draht-zu-Platine-Wafer, gerade, mit 3,50 mm Rastermaß (53258)

Draht-zu-Platine-Wafer, gerade, mit 3,50 mm Rastermaß (53258)
  • Mengenrabatt

[Features]
· Molex wire-to-board connector.
• Straight type (fits housing 51067).
· Number of leads: 2 to 15 leads.
• Phosphor bronze: 53258-30.
• Brass: 53258-29.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53258-0729
53258-0829
53258-0929
53258-1029
53258-1129
53258-1229
53258-1329
53258-1429
53258-1529
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Gegenstück Andere Eigenschaften

0.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -Nummer751067Schwer entflammbar

0.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -Nummer851067Schwer entflammbar

0.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -Nummer951067Schwer entflammbar

0.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -Nummer1051067Schwer entflammbar

0.92 €

5 Arbeitstage -Nummer1151067Schwer entflammbar

1.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -Nummer1251067Schwer entflammbar

1.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Nummer1351067Schwer entflammbar

2.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Nummer1451067Schwer entflammbar

2.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Nummer1551067Schwer entflammbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 5.5
Zulässige Spannung(V) 250 Repräsentativer Standard UL / TÜV Rastermaß(mm) 3.50
Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support