Draht-zu-Platine-Wafer, rechtwinklig, mit 3,50 mm Rastermaß (53259)

Draht-zu-Platine-Wafer, rechtwinklig, mit 3,50 mm Rastermaß (53259)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Molex wire-to-board connector.
• Right angle type (fits housing 51067).
· Number of leads: 2 to 15 leads.
• Phosphor bronze: 53259-17; Brass: 53259-29.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53259-0329
53259-0429
53259-0529
53259-0629
53259-0729
53259-0829
53259-1229
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.93 €

10 5 Arbeitstage 5

0.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

1.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7

2.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8

1.76 €

1 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer Anwendung Für PCB
Zulässiger Strom(A) 5.5 Zulässige Spannung(V) 250 Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 3.50 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Gegenstück 51067, 50217 Andere Eigenschaften Schwer entflammbar

Technischer Support