Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Auf Platinen montierbare 4,0-mm-Steckverbindergehäuse (51036)

Auf Platinen montierbare 4,0-mm-Steckverbindergehäuse (51036)
  • Mengenrabatt

[Features]
· Molex wire mounted directly to the board (compatible with 51035 series housings (Applicable terminal: 50097).
· Number of leads: 2 to 18 leads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51036-0200
51036-0300
51036-0400
51036-0500
51036-0600
51036-0700
51036-0800
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Passende Klemme

0.08 €

54 Arbeitstage Nummer250098

0.08 €

6 Arbeitstage Nummer350098

0.08 €

4 Arbeitstage Nummer450098

0.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer550098

0.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer650098

0.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer750098

0.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer850098

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Kabelanschluss
Rastermaß(mm) 4.00 Anzahl der Spalten 1 Farbe Naturfarben

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support