Minifit-Relais-Klemme mit 4,80 mm Rastermaß (5006) 【1-7,000 Stk. pro Packung】

Minifit-Relais-Klemme mit 4,80 mm Rastermaß (5006)
  • Mengenrabatt
Molex terminals are completely protected by the housing's insulation wall. (Conforming housing: 5025Plug)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5006T
5006TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Terminal shape

514.40 €

7,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Chain

0.11 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage Individual

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Stecker (Stecker) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 5025 Applicable size AWG 18–24 Mating Partner 5005
Applicable wire coating outer diameter(mm) 3.0

Technischer Support