Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Fit-Relais-Klemmengehäuse mit 4,80 mm Rastermaß (5025, Stecker)

Mini-Fit-Relais-Klemmengehäuse mit 4,80 mm Rastermaß (5025, Stecker)
  • Mengenrabatt

A 4.80 mm pitch wire-to-wire nylon connector.
[Features]
· Fully protected terminal with insulated housing walls.
[Applications]
· Optimal for consumer devices such as power and wire-to-wire types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5025-02P
5025-02P1
5025-03P
5025-03P1
5025-04P
5025-04P1
5025-06P
5025-06P1
5025-09P
5025-12P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Anzahl der Spalten Plattenmontage Farbe Passende Klemme Gegenstück Andere Eigenschaften

0.59 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer21Verfügbar-50065025Schwer entflammbar

0.65 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer21NANaturfarben50065025Schwer entflammbar

0.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer31Verfügbar-50065025Schwer entflammbar

0.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer31NA-50065025Schwer entflammbar

0.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer41Verfügbar-50065025Schwer entflammbar

0.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer41NA-50065025Schwer entflammbar

0.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer62VerfügbarNaturfarben50065025Schwer entflammbar

0.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer62NANaturfarben50065025Schwer entflammbar

1.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer93VerfügbarNaturfarben50065025Schwer entflammbar

1.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer123VerfügbarNaturfarben50065025Schwer entflammbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Kabelanschluss
Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 4.80

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support