Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Minifit-Relais-Klemmengehäuse mit 4,80 mm Rastermaß (5025, Buchse)

Minifit-Relais-Klemmengehäuse mit 4,80 mm Rastermaß (5025, Buchse)
  • Mengenrabatt

Molex terminals are completely protected by the housing's insulation wall. (Mating housing: 5025Plig, conforming terminal: 5005)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5025-02R1
5025-03R1
5025-04R1
5025-06R1
5025-09R1
5025-12R1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Anzahl der Spalten Farbe Passende Klemme Gegenstück Andere Eigenschaften

0.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer21-50055025Schwer entflammbar

0.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer31-50055025Schwer entflammbar

0.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer41-50055025Schwer entflammbar

0.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer62Naturfarben50055025Schwer entflammbar

0.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer93Naturfarben50055025Schwer entflammbar

0.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer123Naturfarben50055025Schwer entflammbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss
Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 4.80

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support