Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 6,5mm Rastermaß (50597)

Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 6,5mm Rastermaß (50597)
  • Mengenrabatt
[Features]
• Molex terminals are completely protected by the housing's insulation wall (compatible housings: 51138 and 51142).
· Core wire sizes: AWG #16 through #22.
· Coating outer diameter: ∅ 2.0 - 3.3 mm.
· Strip length: 2.7 - 3.3 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

50597-8000

Teilenummer
50597-8000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.06 €

3000 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 51138, 51142 Applicable size AWG 16 to 22 Terminal shape Chain
Mating Partner 50599-50600 Applicable wire coating outer diameter(mm) 2.5, 3.3

Sie befinden sich auf der Seite für Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 6,5mm Rastermaß (50597) , die Teilenummer ist 50597-8000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50597-8000.

Technischer Support