C-Grid-Produkt (70013)

C-Grid-Produkt (70013)
  • Mengenrabatt
A Molex 2.54 mm pitch, 2‑row, board-to-board connector. Straight and right-angled types. (Compatible housing: 70066, compatible terminal: 70058)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15-04-5084
15-04-5104
15-04-5124
15-04-5164
15-04-5184
15-04-5204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Rastermaß
(mm)
Werkstoff Farbe Passende Klemme Gegenstück Andere Eigenschaften

0.92 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 82.54-Schwarz70066, 70058, 70400, 70430, 70450-Schwer entflammbar

1.21 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.54-Schwarz70066, 70058, 70400, 70430, 70450-Schwer entflammbar

1.49 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 122.54-Schwarz70066, 70058, 70400, 70430, 70450-Schwer entflammbar

1.21 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 162.54-Schwarz70066, 70058, 70400, 70430, 70450-Schwer entflammbar

0.84 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 13 ~ 182,54; 1,25; 6,50PolyesterSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 70058, 5937070066, 70400, 70430, 70450, 42818-0312, 42820, 34986Brandverhaltensklasse

0.98 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 202.54-Schwarz70066, 70058, 70400, 70430, 70450-Schwer entflammbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer Repräsentativer Standard UL / CSA
Anzahl der Spalten 2 Steckverriegelung Verfügbar

Technischer Support