C-Grid® Produkt (70568)

C-Grid® Produkt (70568)
  • Mengenrabatt
Molex 2.54-mm pitch double-row connector for board-to-board connections. Available in straight and right angle types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

15-47-7616

Teilenummer
15-47-7616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer Anzahl der Adern 16
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 2.5 Zulässige Spannung(V) 250
Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 2.54 Anzahl der Spalten 2
Steckverriegelung Verfügbar Farbe Schwarz Andere Eigenschaften Schwer entflammbar

Sie befinden sich auf der Seite für C-Grid® Produkt (70568) , die Teilenummer ist 15-47-7616.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15-47-7616.

Technischer Support