Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
503175-0210 |
503175-0310 |
503175-0410 |
503175-0510 |
503175-0610 |
503175-0710 |
503175-0810 |
503175-0910 |
503175-1010 |
503175-1110 |
503175-1210 |
503175-1310 |
503175-1410 |
503175-1510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | ||
0.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | ||
0.77 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | |
0.84 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | |
0.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
1.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | |
0.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | |
1.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | |
1.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
1.23 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | |
1.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | |
1.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | |
1.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | |
1.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | Anwendung | Für PCB |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 100 | Rastermaß(mm) | 1.50 |
Anzahl der Spalten | 1 | Steckverriegelung | Verfügbar | Farbe | Beige |
Gegenstück | 502578, 502579 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften