Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (54333)

CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (54333)
  • Mengenrabatt

Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 51238)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54333-2070
54333-3070
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Number Of Cores

24.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl20

27.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss
Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Gerade Representative Standard TÜV
Rastermaß(mm) 3.00 Gegenstück 51238 Plattenmontage NA
Ausführung mit Passfeder zur Vermeidung von fehlerhaftem Einfügen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support