CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (55836)

CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (55836)
  • Mengenrabatt
Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 54333/54334)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55836-1270
55836-1271
55836-2070
55836-2071
55836-2074
55836-3070
55836-3071
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)
Ausführung mit Passfeder zur Vermeidung von fehlerhaftem Einfügen

28.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124Standard

28.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124A

26.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203.5Standard

31.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203.5A

29.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203.5D

41.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 303Standard

36.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 303A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Applicable pin/contact Stecker (Stecker)
Application Kabelanschluss Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Gerade
Representative Standard TÜV Rastermaß(mm) 3.00 Gegenstück 54333, 54334
Plattenmontage NA

Technischer Support