CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (56377)

CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (56377)
Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Ideal for industrial robots and FA-related applications (compatible housings: 55890 / 51300 / 51233 / 51238)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
56377-1200
56377-2000
56377-2001
56377-3000
56377-3001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)
Plattenmontage

7.77 €

1 5 Arbeitstage 124Vorderseite

9.37 €

1 5 Arbeitstage 203.5Vorderseite

8.29 €

1 5 Arbeitstage 203.5Rückseite

8.96 €

1 5 Arbeitstage 303Vorderseite

10.80 €

1 5 Arbeitstage 303Rückseite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Applicable pin/contact Sonstige
Application Kabelanschluss Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Gerade

Technischer Support