CRC™ (kompakte Roboter-Steckverbinderklemme) (51233)

CRC™ (kompakte Roboter-Steckverbinderklemme) (51233)
  • Mengenrabatt
Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. This product was developed mainly for industrial robots and FA-related applications. It is a terminal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
56116-8328
56117-8328
56118-8328
56119-8328
56120-8528
56121-8428
56121-8528
56193-4128
56194-9128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Conforming housing Applicable size AWG Terminal shape Terminal length Applicable wire coating outer diameter
(mm)

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)51233, 5123424–28IndividualLong1.6

0.97 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)51233, 5123418–22IndividualLong2.2

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)51233, 5123424–28IndividualShort1.6

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)51233, 5123418–22IndividualShort2.2

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)51238, 5123924–28Individual-1.6

0.22 €

6000 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)51238, 5123918–22Chain-2.2

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)51238, 5123918–22Individual-2.2

0.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)55890, 5589114–18Individual-3.8

0.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)51300, 5130114–18Individual-3.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp

Technischer Support