Nickel-Klemme (Ausführung NHR) 【100 Stk. pro Packung】

Nickel-Klemme (Ausführung NHR)
  • Mengenrabatt
This crimp terminal is manufactured from nickel strip with excellent heat resistance and corrosion resistance, making it suitable for connection of electrically-heated wires etc. Maximum operating temperature: 300ºC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NHR1.25-3
NHR1.25-4
NHR1.25-5
NHR2-4
NHR2-5
NHR2-6
NHR5.5-4
NHR5.5-5
NHR5.5-6
NHR8-5
NHR8-6
NHR14-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Abmessung (φ d2)
(mm)

105.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.73.4123.2

105.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101.73.415.84.3

105.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.73.415.85.3

105.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.34.216.54.3

105.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.34.217.25.3

119.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.34.221.86.4

141.77 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103.45.619.64.3

141.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103.45.619.65.3

200.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -3.45.625.36.4

263.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.57.123.85.3

263.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -4.57.123.86.4

519.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -5.8932.88.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Rund Features Wärmebeständig
Maximale Betriebstemperatur(°C) 400

Technischer Support