Teilenummer
|
---|
CB22-8 |
CB38-S6 |
CB60-8 |
CB100-10 |
CB150-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Abmessung (B) (mm) | Abmessung (φ d2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 7.7 | 11.5 | 30.9 | 12 | 8.4 | ||
120.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 9.4 | 13.3 | 34.5 | 12.5 | 6.4 | |
164.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 11.4 | 15.5 | 49 | 16 | 8.4 | ||
140.31 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 16.4 | 22.3 | 53 | 22 | 10.5 | ||
171.67 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 26.5 | 60.5 | 22 | 8.4 |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | CB-Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Abmessung (B)(mm)
Abmessung (φ d2)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften