Hersteller-Teilenummer: SPF-1S
Marke: FUJI TERMINAL INDUSTRY
Preis: 22.67 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Internal Diameter: 1.7 mm
Outer Diameter: 3.4 mm
Overall Length: 13.5 mm
Conforming wire size: 22 bis 16 AWG
Abmessung (B): 2.8 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPF-1S
Teilenummer
|
---|
SPF-1S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Abmessung (B) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 1.7 | 3.4 | 13.5 | 22 bis 16 | 2.8 |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Plattenausführung | Insulation material | Vinyl |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(°C) | 75 | Isolierung Korpusform | VSP-Ausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Platten-Crimp-Klemme, die Teilenummer ist SPF-1S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPF-1S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Abmessung (B)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SPF-12210 |
SPF-1229 |
SPF-2L |
SPF-2S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Abmessung (B) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.26 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 3.4 | 15 | 22 bis 16 | 2.2 | ||
22.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 3.4 | 13.5 | 22 bis 16 | 2.2 | ||
25.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.3 | 4.2 | 17 | 16 bis 14 | 3.1 | ||
22.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.3 | 4.2 | 13.5 | 16 bis 14 | 2.8 |