Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CYFA 16 |
CYFA 25 |
CYFA 50 |
CYFA 70 |
CYMA 16 |
CYMA 25 |
CYMA 35 |
CYMA 50 |
CYMA 70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm²) | Passende Drahtgröße (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 16 | 6 | |
33.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 25 | 4 | |
36.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 50 | 1 | |
36.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 70 | 2/0 | |
26.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 16 | 6 | |
28.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 25 | 4 | |
25.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 35 | 2 | |
28.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 50 | 1 | |
25.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 70 | 2/0 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 1000 | Wire connection method | Crimp | Artikelbezeichnungen | Versilberter Crimpkontakt |
Oberflächenbehandlung (Werkstoff) | Versilbert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften