Crimp-Kontakt 40 A

Crimp-Kontakt 40 A
  • Mengenrabatt
40A crimp contact

[Features]
These are 10 A and 40 A crimp contacts.
・ Silver and gold plated

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXFA 1.5
CXFA 2.5
CXFA 4.0
CXFA 6.0
CXMA 1.5
CXMA 2.5
CXMA 4.0
CXMA 6.0
CXMA 10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Passende Drahtgröße (Querschnitt)
(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)

2.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)1.516

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)2.514

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)412

2.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)610

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)1.516

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)2.514

2.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)412

2.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)610

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 40
Allowable Voltage(V) 500 Wire connection method Crimp Artikelbezeichnungen Crimpkontakt
Oberflächenbehandlung (Werkstoff) Versilbert

Technischer Support