Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CX7FA 10 |
CX7FA 16 |
CX7FA 25 |
CX7MA 10 |
CX7MA 16 |
CX7MA 25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm²) | Passende Drahtgröße (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | 10 | 8 bis 7 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 16 | 6 bis 5 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 25 | 4 bis 3 | |
11.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 10 | 8 bis 7 | |
11.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 16 | 6 bis 5 | |
11.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 25 | 4 bis 3 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 1000 | Wire connection method | Crimp | Artikelbezeichnungen | Versilberter Crimpkontakt |
Oberflächenbehandlung (Werkstoff) | Versilbert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften