Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontaktflächenbehandlung | Gehäusegröße (mm) | Details | Hinweis | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 6 | Crimp | UL / CSA | Buchseneinsatz | - | - | - | 44.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Buchsenkontakte | |
15.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 10 | Crimp | UL / CSA | Buchseneinsatz | - | - | - | 57.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Buchsenkontakte | |
17.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 16 | Crimp | UL / CSA | Buchseneinsatz | - | - | - | 77.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Buchsenkontakte | |
17.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 32 | Crimp | UL / CSA | Buchseneinsatz | - | - | - | 77.62 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Buchsenkontakte | |
20.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 24 | Crimp | UL / CSA | Buchseneinsatz | - | - | - | 104.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Buchsenkontakte | |
20.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 48 | Crimp | UL / CSA | Buchseneinsatz | - | - | - | 104.62 | Nr. 1 bis 24 / Nr. 25 bis 48 | Kontakte separat erhältlich | - | |
13.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 6 | Crimp | UL / CSA | Einsatz mit Außengewinde | - | - | - | 44.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Steckerkontakte | |
15.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 10 | Crimp | UL / CSA | Einsatz mit Außengewinde | - | - | - | 57.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Steckerkontakte | |
17.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 16 | Crimp | UL / CSA | Einsatz mit Außengewinde | - | - | - | 77.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Steckerkontakte | |
20.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 32 | Crimp | UL / CSA | Einsatz mit Außengewinde | - | - | - | 77.62 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Steckerkontakte | |
19.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 24 | Crimp | UL / CSA | Einsatz mit Außengewinde | - | - | - | 104.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Steckerkontakte | |
19.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 48 | Crimp | UL / CSA | Einsatz mit Außengewinde | - | - | - | 104.62 | Nr. 1 bis 24 / Nr. 25 bis 48 | Kontakte separat erhältlich | - | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse (Buchse) | 6 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 44.27 | Mit Buchsenkontakt | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
21.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 10 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 57.27 | Mit Buchsenkontakt | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
29.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 16 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 77.27 | Mit Buchsenkontakt | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
29.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 32 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 77.62 | Nr. 1 bis 16 / Nr. 17 bis 32 | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
40.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 24 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 104.27 | Mit Buchsenkontakt | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
40.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 48 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 104.62 | Nr. 1 bis 24 / Nr. 25 bis 48 | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
31.59 € 13.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | 24 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,25 bis 2,5 | 24 bis 14 | Versilbert | 104.27 | Mit Buchsenkontakt | Keine Kabel-Schutzplatte, Verbindungskabel mit erfolgter Aderendhülsenbearbeitung | - | |
17.19 € 6.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 6 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 44.27 | Mit Steckerkontakt | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
21.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 10 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 57.27 | Mit Steckerkontakt | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
29.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 16 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 77.27 | Mit Steckerkontakt | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
29.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 32 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 77.62 | Nr. 1 bis 16 / Nr. 17 bis 32 | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
39.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 24 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 104.27 | Mit Steckerkontakt | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
39.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 48 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,5 bis 4 | 20 bis 12 | Versilbert | 104.62 | Nr. 1 bis 24 / Nr. 25 bis 48 | Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden | - | |
36.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 24 | Befestigung mit Schrauben | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,25 bis 2,5 | 24 bis 14 | Versilbert | 104.27 | Mit Steckerkontakt | Keine Kabel-Schutzplatte, Verbindungskabel mit erfolgter Aderendhülsenbearbeitung | - | |
18.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 6 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 44.27 | Mit Buchsenkontakt | - | - | |
25.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 10 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 57.27 | Mit Buchsenkontakt | - | - | |
35.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 16 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 77.27 | Mit Buchsenkontakt | - | - | |
48.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 24 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 104.27 | Mit Buchsenkontakt | - | - | |
18.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 6 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 44.27 | Mit Steckerkontakt | - | - | |
25.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 10 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 57.27 | Mit Steckerkontakt | - | - | |
35.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 16 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 77.27 | Mit Steckerkontakt | - | - | |
48.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 24 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 104.27 | Mit Steckerkontakt | - | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Connection direction | Gerade |
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff |
Andere Standards | GL, GOST |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Wire connection method
Representative Standard
Artikelbezeichnungen
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2)
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontaktflächenbehandlung
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften