MIXO modularer Einsatz und Kontakt

MIXO modularer Einsatz und Kontakt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· MIXO.
· MIXO modular inserts and contacts.
· Supports large currents up to 200 A, high voltage up to 5, 000 V, high density, air piping, LANs, and USBs.
· Supports optical fiber, coaxial, and Dsub9Pin connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR TT
CX 01 9VF
CX 01 9VM
CX 01 BF
CX 01 BM
CX 01 UF
CX 01 UM
CX 01 YF
CX 01 YM
CX 01 YPEF
CX 01 YPEM
CX 02 4AF
CX 02 4AM
CX 02 4BM
CX 02 7F
CX 02 7M
CX 02 BF
CX 02 BM
CX 02 GF
CX 02 P
CX 03 4BF
CX 03 4BM
CX 03 4F
CX 03 4M
CX 03 P
CX 04 BF
CX 04 BM
CX 04 XF
CX 04 XM
CX 05 SM
CX 06 CF
CX 06 CM
CX 08 BF
CX 08 BM
CX 08 CF
CX 08 CM
CX 1/2 BDF
CX 1/2 BDM
CX 3/4 XDF
CX 3/4 XDM
CX 12 DF
CX 12 DM
CX 17 DF
CX 17 DM
CX 20 CM
CX 25 IF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Representative Standard Artikelbezeichnungen Passende Drahtgröße (Querschnitt)
(mm2)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Betriebstemperaturbereich (Min.)
(°C)
Betriebstemperaturbereich (Max.)
(°C)
Werkstoff Details Hinweis Andere Standards Anwendung

2.97 €

1 5 Arbeitstage 10--------Thermisches Kontraktionsrohr---40+125----Für Leiter mit einem Außendurchmesser von φ < 10 mm

47.21 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)9Kabelanschluss550CrimpGerade-Moduladapter für D-Sub-Steckverbinder0,08 bis 0,5228 bis 20--- mit Steckerkontakt / Buchseneinsatz ---

47.42 €

1 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)9Kabelanschluss550CrimpGerade-Moduladapter für D-Sub-Steckverbinder0,08 bis 0,5228 bis 20--- mit Steckverbinder / Außengewindeeinsatz ---

17.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)1Kabelanschluss1050CrimpGeradeUL / CCC / CSABuchse0,14 bis 2,526 bis 14-40+70Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff 1-polig + Abschirmung / Abschirmungs-BUS-Koaxial-Steckverbinder -GOST-

17.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)1Kabelanschluss1050CrimpGeradeUL / CCC / CSAAnschlussstück mit Außengewinde0,14 bis 2,526 bis 14-40+70Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff 1-polig + Abschirmung / Abschirmungs-BUS-Koaxial-Steckverbinder -GOST-

64.92 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)-Kabelanschluss---Gerade-Buchseneinsatz---25+80-Mit USB-Buchse-Buchse-Steckverbinder---

8.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)-Kabelanschluss---Gerade-Einsatz mit Außengewinde---25+80-Ohne USB-Steckverbinder---

13.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)1Kabelanschluss2001000CrimpGerade-Buchseneinsatz16 bis 706 bis 2/0-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Buchsenkontakte

13.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)1Kabelanschluss2001000CrimpGerade-Einsatz mit Außengewinde16 bis 706 bis 2/0-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Steckerkontakte

133.19 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)1Kabelanschluss200-CrimpGerade-Buchseneinsatz16 bis 706 bis 2/0-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Buchsenkontakte

133.99 €

1 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)1Kabelanschluss200-CrimpGerade-Einsatz mit Außengewinde16 bis 706 bis 2/0-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Steckerkontakte

28.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)2Kabelanschluss401000Befestigung mit SchraubenGeradeUL / CSABuchseneinsatz2,5 bis 814 bis 8-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Buchsenkontakt-GOST-

28.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)2Kabelanschluss401000Befestigung mit SchraubenGeradeUL / CSAEinsatz mit Außengewinde2,5 bis 814 bis 8-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Steckerkontakt-GOST-

25.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)2Kabelanschluss401000Befestigung mit SchraubenGeradeUL / CSAEinsatz mit Außengewinde6 bis 1010 bis 8-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Steckerkontakt-GOST-

9.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)2Kabelanschluss701000CrimpGerade-Buchseneinsatz10 bis 258 bis 3-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Buchsenkontakte

9.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)2Kabelanschluss701000CrimpGerade-Einsatz mit Außengewinde10 bis 258 bis 3-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Steckerkontakte

6.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)-Kabelanschluss-50-GeradeUL / CCC / CSABuchseneinsatz---40+70Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kompatible Steckverbinder: CCFA, CCFD0,3 bis 4,0GOSTFür 2 Abschirmungs-Steckverbinder und Bus-Steckverbinder

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)-Kabelanschluss-50-GeradeUL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde---40+70Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kompatible Steckverbinder: CCMA, CCMD0,3 bis 4,0GOSTFür 2 Abschirmungs-Steckverbinder und Bus-Steckverbinder

14.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)2Kabelanschluss1001000CrimpGeradeUL / CUL / CCCBuchseneinsatz16 bis 356 bis 2-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GL, GOSTFür Buchsenkontakte

4.69 €

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Kabelanschluss--[Sonstige] NachmontageGeradeUL / CCC / CSAEinsatz für 2-polige Ausführung---40+80Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GL, GOSTFür Schläuche mit einem Innendurchmesser von φ 6,0

8.61 €

10 Verfügbar 12 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)3Kabelanschluss40500CrimpGerade-Buchseneinsatz1,5 bis 1016 bis 8-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Buchsenkontakte

8.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)3Kabelanschluss40500CrimpGerade-Einsatz mit Außengewinde1,5 bis 1016 bis 8-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Steckerkontakte

8.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)3Kabelanschluss40400/690CrimpGeradeUL / CSABuchseneinsatz1,5 bis 616 bis 10-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kabeldurchmesser: max. 5 mmGOSTFür Buchsenkontakte

8.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)3Kabelanschluss40400/690CrimpGeradeUL / CSAEinsatz mit Außengewinde1,5 bis 616 bis 10-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kabeldurchmesser: max. 5 mmGOSTFür Steckerkontakte

4.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-3Kabelanschluss--[Sonstige] NachmontageGeradeUL / CCC / CSAEinsatz für 3-polige Ausführung---40+80Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GL, GOSTFür Schläuche mit einem Innendurchmesser von φ 1,6 bis 4,0

18.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)4Kabelanschluss---GeradeUL / CCC / CSABuchse0,14 bis 2,526 bis 14-40+70Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff4-polig + Abschirmung / Abschirmungs-BUS-Multiaxial-Steckverbinder -GOST-

18.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)4Kabelanschluss---GeradeUL / CCC / CSAAnschlussstück mit Außengewinde0,14 bis 2,526 bis 14-40+70Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff4-polig + Abschirmung / Abschirmungs-BUS-Multiaxial-Steckverbinder -GOST-

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)4Kabelanschluss40830CrimpGerade-Buchseneinsatz1,5 bis 616 bis 10-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Buchsenkontakte

9.85 €

4.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)4Kabelanschluss40830CrimpGerade-Einsatz mit Außengewinde1,5 bis 616 bis 10-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Steckerkontakte

25.80 €

12.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)5Kabelanschluss16400[Sonstige] FederausführungGeradeUL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 2,526 bis 14-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Steckerkontakt-GL, GOST-

8.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)6Kabelanschluss16500CrimpGeradeUL / CCC / CSABuchseneinsatz0,14 bis 426 bis 12-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GL, GOSTFür Buchsenkontakte

8.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)6Kabelanschluss16500CrimpGeradeUL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 426 bis 12-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Steckerkontakte

18.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)8Kabelanschluss550CrimpGeradeUL / CCC / CSABuchse0,08 bis 0,5228 bis 20-40+70Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff8-polig + Abschirmung / Abschirmungs-BUS-Multiaxial-Steckverbinder -GOST-

18.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)8Kabelanschluss550CrimpGeradeUL / CCC / CSAAnschlussstück mit Außengewinde0,08 bis 0,5228 bis 20-40+70Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff8-polig + Abschirmung / Abschirmungs-BUS-Multiaxial-Steckverbinder -GOST-

9.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)8Kabelanschluss16400CrimpGeradeUL / CCC / CSABuchseneinsatz0,14 bis 426 bis 12-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GOSTFür Buchsenkontakte

7.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)8Kabelanschluss16400CrimpGeradeUL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 426 bis 12-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GOSTFür Steckerkontakte

8.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)-Kabelanschluss1050-Gerade-Buchseneinsatz0,14 bis 2,526 bis 14---Abschirmungs-Steckverbinder Adaptereingang 1 + 2 für Zusatzpol (10 A-Kontakt)---

8.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)-Kabelanschluss1050-Gerade-Einsatz mit Außengewinde0,14 bis 2,526 bis 14---Abschirmungs-Steckverbinder Adaptereingang 1 + 2 für Zusatzpol (10 A-Kontakt)---

7.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)7Kabelanschluss40/10830CrimpGerade-Buchseneinsatz1,5 bis 616 bis 10-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Buchsenkontakte

8.20 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)7Kabelanschluss40/10830CrimpGerade-Einsatz mit Außengewinde1,5 bis 616 bis 10-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Steckerkontakte

4.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)12Kabelanschluss10250CrimpGeradeUL / CCC / CSABuchseneinsatz0,14 bis 2,526 bis 14-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GL, GOSTFür Buchsenkontakte

5.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)12Kabelanschluss10250CrimpGeradeUL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 2,526 bis 14-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GL, GOSTFür Steckerkontakte

5.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)17Kabelanschluss10160CrimpGerade-Buchseneinsatz0,14 bis 2,526 bis 14-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Buchsenkontakte

5.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)17Kabelanschluss10160CrimpGerade-Einsatz mit Außengewinde0,14 bis 2,526 bis 14-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Steckerkontakte

9.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)20Kabelanschluss16500CrimpGeradeUL / CUL / CSAEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 426 bis 12-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff--GOSTFür Steckerkontakte

11.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)25Kabelanschluss450CrimpGerade-Buchseneinsatz0,08 bis 0,5228 bis 20-40+125Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff---Für Buchsenkontakte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C

Technischer Support