RC・RCS/RM series cut contact
[Features]
· The following 3 types of machine-cut crimp contacts are available.
· Size 16 (1.6 mm pin diameter) RC, RCS/RM contact (Burndy contact).
Ultra-precise machine-cut contacts with top electric and mechanical performance. Applicable with the Souriau Industries connector series (applicable wire sizes: AWG30 to 14).
The outer spring for fixing to the connector body uses a beryllium copper ally with excellent performance.
The inner socket contact also uses a beryllium copper alloy, ensuring high and long-term connection pressure while realizing an exceedingly low connection point resistance value.
Socket contacts contain RC and RCS, and RCS is a contact with a broad opening for wider, lower insertion and extraction.
· Size 20 (1.0 mm pin diameter) RC-W/RM-W contact.
The contact body is made of highly conductive copper alloy and the outer spring is made of stainless steel. Compliant with AWG26 to 20 wires.
· Power contact Size 12 (2.4 mm diameter pin), Size 8 (3.6 mm diameter pin)
Constructed from snap-in pins and sockets cut by high-accuracy, robust machines.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Allowable Current (A) | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontaktart | AWG-Größe | Kontaktgröße | Großer Kontakt | Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | |
1.53 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 16-14 | Buchse (Standard) | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.13 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Zinnbeschichtung 7,5 μ bis 12,5 μ oder mehr | ||
3.81 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | |
1.50 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | ○ | Zinnbeschichtung μ oder mehr | ||
1.89 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 20-16 | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | |
1.13 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Zinnbeschichtung 7,5 μ bis 12,5 μ oder mehr | ||
2.19 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.67 € | 18 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.46 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | |
2.37 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | |
2.26 € | 34 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.94 € | 34 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.71 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | |
1.80 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.53 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.13 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Zinnbeschichtung 7,5 μ bis 12,5 μ oder mehr | ||
2.13 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | |
4.98 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.53 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.13 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Zinnbeschichtung 7,5 μ bis 12,5 μ oder mehr | ||
1.80 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.53 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.80 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.53 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.53 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 24 | Buchse (Standard) | 24 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.80 € | 64 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 24 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.53 € | 34 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 24 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.13 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 24 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Zinnbeschichtung 7,5 μ bis 12,5 μ oder mehr | ||
17.74 € | 8 Arbeitstage | - | - | - | Buchse (Standard) | - | - | - | - | ||
17.59 € | 4 Arbeitstage | - | - | - | Buchse (Standard) | - | - | - | - | ||
1.48 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | 16-14 | Buchse (Standard) | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.93 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | 16-14 | Buchse (Standard) | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.48 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | 20-16 | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.93 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | - | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 20-16 | Buchse (Standard) | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.48 € | 18 Arbeitstage | - | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.93 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.87 € | 64 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.48 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.93 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.48 € | 34 Arbeitstage | - | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.93 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | 22-20 | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.93 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 20 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.93 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 24 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 4 Arbeitstage | - | 13 | 24 | Buchse (Standard) | 24 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.93 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 24 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | ||
1.67 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Buchse (Standard) | 24 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.14 € | 18 Arbeitstage | - | 13 | 16-14 | Stift | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.92 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | - | Stift | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr | |
1.30 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 16-14 | Stift | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
0.99 € | 8 Arbeitstage | - | 13 | - | Stift | 14 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.14 € | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 20-16 | Stift | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | - | ||
1.88 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | - | Stift | 16 | #16 Teildurchmesser 1,6 mm | - | Nickelbasis Gold 0,75 μm oder mehr |
Loading...
Connector Shape | Sonstige | Wire connection method | Crimp | Beschreibung | Kontakt |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.