FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (52806) gerade Ausführung

FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (52806) gerade Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
• FFC (multi-conductor cable) and various connectors for FPC (flexible printed circuit boards) (1.0-mm pitch NONZIF straight type (2)).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52806-0410
52806-1210
52806-1410
52806-1610
52806-2210
52806-2410
52806-2510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

0.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14

0.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16

0.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22

0.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24

0.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Female (socket) Anwendung For PCB Zulässiger Strom(A) 0.5
Zulässige Spannung(V) 50 Anschlussrichtung Straight Repräsentativer Standard UL
Pitch(mm) 1.0 Mating section plating Tin

Technischer Support