Hersteller-Teilenummer: 52807-0810
Marke: MOLEX
Preis: 0.86 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Anzahl der Adern: 8
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
52807-0810
paßender Sift / Kontakt | Female (socket) | Anwendung | For PCB | Zulässiger Strom(A) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Spannung(V) | 50 | Anschlussrichtung | Angle | Repräsentativer Standard | UL |
Pitch(mm) | 1.0 | Mating section plating | Tin |
Sie befinden sich auf der Seite für FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (52807) Winkelausführung, die Teilenummer ist 52807-0810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52807-0810.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
52807-1810 |
52807-2010 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Adern |
---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | |
0.77 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 |