Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (5597) Ausführung mit oberem Gleitflächenkontakt

FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (5597) Ausführung mit oberem Gleitflächenkontakt
  • Mengenrabatt

[Features]
There are a variety of Molex connectors available for both FFC (flat flexible cables) and FPC (flexible printed circuit boards). (1.25 mm pitch, ZIF upper surface contact type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5597-03APB7F
5597-04APB7F
5597-08APB7F
5597-10APB7F
5597-12APB7F
5597-14APB7F
5597-16APB7F
5597-17APB7F
5597-18APB7F
5597-20APB7F
5597-26APB7F
5597-28APB7F
5597-30APB7F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Adern

0.53 €

10 Verfügbar 13 Arbeitstage 3

0.89 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 4

1.32 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8

1.57 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10

1.30 €

5 Verfügbar 13 Arbeitstage 12

2.23 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 14

2.37 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 16

2.30 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 17

2.37 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 18

2.69 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 20

2.29 €

2 Verfügbar 13 Arbeitstage 26

3.41 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 28

3.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Female (socket) Anwendung For PCB Zulässiger Strom(A) 1
Zulässige Spannung(V) 200 Anschlussrichtung Angle Repräsentativer Standard UL
Pitch(mm) 1.25 Mating section plating Tin-bismuth

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support