Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (5597) gerade Ausführung

FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (5597) gerade Ausführung
  • Mengenrabatt

[Features]
There are a variety of Molex connectors available for both FFC (flat flexible cables) and FPC (flexible printed circuit boards). (1.25mm pitch, ZIF, straight type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5597-04CPB7F
5597-06CPB7F
5597-07CPB7F
5597-08CPB7F
5597-10CPB7F
5597-12CPB7F
5597-14CPB7F
5597-16CPB7F
5597-17CPB7F
5597-18CPB7F
5597-19CPB7F
5597-20CPB7F
5597-24CPB7F
5597-26CPB7F
5597-28CPB7F
5597-29CPB7F
5597-30CPB7F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Adern

0.98 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 4

1.34 €

6000 auf Anfrage 6

0.91 €

1 Verfügbar auf Anfrage 7

1.10 €

5 Verfügbar 13 Arbeitstage 8

1.19 €

5 Verfügbar 13 Arbeitstage 10

1.43 €

5 Verfügbar 13 Arbeitstage 12

1.62 €

2 Verfügbar 13 Arbeitstage 14

1.83 €

1 Verfügbar auf Anfrage 16

1.83 €

2 Verfügbar 13 Arbeitstage 17

1.93 €

2 Verfügbar 13 Arbeitstage 18

2.07 €

1 Verfügbar auf Anfrage 19

2.22 €

2 Verfügbar 13 Arbeitstage 20

2.24 €

2000 13 Arbeitstage 24

2.75 €

2 Verfügbar 13 Arbeitstage 26

3.05 €

2 Verfügbar 13 Arbeitstage 28

2.90 €

2 Verfügbar 13 Arbeitstage 29

3.23 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Female (socket) Anwendung For PCB Zulässiger Strom(A) 1
Zulässige Spannung(V) 200 Anschlussrichtung Straight Repräsentativer Standard UL
Pitch(mm) 1.25 Mating section plating Tin-bismuth

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support