KK®-Verbindungssystem, Wafer, Winkelausführung (5046)

KK®-Verbindungssystem, Wafer, Winkelausführung (5046)
  • Mengenrabatt
[Features]
An ever-popular Molex connector for wire-to-circuit board connections. Angled type. (Mating housing: 5051/51191)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5046-02A
5046-02AG
5046-03A
5046-04A
5046-04AG
5046-05A
5046-06A
5046-06AG
5046-08A
5046-09A
5046-10A
5046-11A
5046-12A
5046-13A
5046-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Klemmenbeschichtung Gegenstück

0.25 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 2Zinn51191

0.78 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 2Gold-

0.30 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 3Zinn5051, 51191

0.34 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Zinn5051, 51191

1.10 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Gold-

0.31 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 5Zinn5051, 51191

0.44 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Zinn5051, 51191

2.55 €

100 5 Arbeitstage 6Gold-

0.48 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Zinn5051, 51191

1.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 9Zinn5051, 51191

0.67 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zinn5051, 51191

0.92 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 11Zinn5051, 51191

0.78 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 12Zinn5051, 51191

1.40 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 13Zinn5051, 51191

1.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15Zinn5051, 51191

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Winkel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Rastermaß(mm) 2.50 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar

Technischer Support