Hersteller-Teilenummer: 5045-02A
Marke: MOLEX
Preis: 1.40 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Anzahl der Adern: 2
Klemmenbeschichtung: Zinn
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5045-02A
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 3 | Zulässige Spannung(V) | 250 |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL |
Rastermaß(mm) | 2.50 | Anzahl der Spalten | 1 | Steckverriegelung | Verfügbar |
Farbe | Naturfarben | Gegenstück | 51191, 5051 |
Sie befinden sich auf der Seite für KK®-Verbindungssystem, Wafer, gerade Ausführung (5045) , die Teilenummer ist 5045-02A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5045-02A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Klemmenbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5045-03A |
5045-03AG |
5045-04A |
5045-04AG |
5045-05A |
5045-06A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Adern | Klemmenbeschichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | Zinn | |
1.24 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | Gold | |
0.73 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Zinn | |
1.28 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Gold | |
0.89 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | Zinn | |
0.99 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Zinn |