Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
53014-1510
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 15 | Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 2 |
Zulässige Spannung(V) | 125 | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Repräsentativer Standard | UL / CSA | Rastermaß(mm) | 2.00 | Anzahl der Spalten | 1 |
Steckverriegelung | Verfügbar | Klemmenbeschichtung | Zinn | Gegenstück | 51004, 50011 |
Sie befinden sich auf der Seite für MicroBlade™, gerade, Wafer mit 2,00 mm Rastermaß für Platinen (51004) , die Teilenummer ist 53014-1510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 53014-1510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften