Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MicroClasp® Platine, Wafer, mit 2,0 mm Rastermaß (55917)

MicroClasp® Platine, Wafer, mit 2,0 mm Rastermaß (55917)
  • Mengenrabatt

[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 51353)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55917-0830
55917-1030
55917-1230
55917-1430
55917-1630
55917-1830
55917-2030
55917-2230
55917-2430
55917-2630
55917-2830
55917-3030
55917-3230
55917-3430
55917-3630
55917-3830
55917-4030
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Gegenstück

0.61 €

4 Arbeitstage Nummer851353

0.66 €

4 Arbeitstage Nummer1051353

0.72 €

4 Arbeitstage Nummer1251353

1.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1451353

1.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1651353

1.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1851353

1.13 €

4 Arbeitstage Nummer2051353

1.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer2251353

2.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer2451353

2.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer2651353

2.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer2851353

2.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer3051353

2.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer3251353

2.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer3451353

2.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer3651353

2.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer3851353

2.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer4051353

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Für PCB
Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250 Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL Rastermaß(mm) 2.00
Anzahl der Spalten 2 Steckverriegelung Verfügbar Klemmenbeschichtung Zinn
Farbe Naturfarben

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support