Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MicroClasp® Platine, Wafer, mit 2,0 mm Rastermaß (55932)

MicroClasp® Platine, Wafer, mit 2,0 mm Rastermaß (55932)
  • Mengenrabatt

[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 51382)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55932-0230
55932-0330
55932-0430
55932-0530
55932-0630
55932-0730
55932-0830
55932-0930
55932-1030
55932-1130
55932-1230
55932-1330
55932-1430
55932-1530
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Gegenstück

0.19 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Nummer251382

0.25 €

8 Arbeitstage Nummer351382

0.28 €

4 Arbeitstage Nummer451382

0.34 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer551382

0.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer651382

0.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer751382

0.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer851382

0.61 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer951382

1.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1051382

0.63 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer1151382

0.66 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer1251382

0.80 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer1351382

1.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1451382

0.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer1551382

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Für PCB
Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250 Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 2.00 Anzahl der Spalten 1
Steckverriegelung Verfügbar Klemmenbeschichtung Zinn Farbe Naturfarben

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support