Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55959-0830 |
55959-1030 |
55959-1230 |
55959-1430 |
55959-1630 |
55959-1830 |
55959-2030 |
55959-2230 |
55959-2430 |
55959-2630 |
55959-2830 |
55959-3230 |
55959-3430 |
55959-3830 |
55959-4030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Repräsentativer Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | UL | |
1.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | UL | |
1.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | UL | |
1.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | UL | |
2.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | UL | |
2.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | UL | |
2.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | UL | |
3.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | UL | |
2.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24 | UL | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 26 | UL | |
3.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28 | UL | |
3.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | UL | |
3.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 34 | UL | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 38 | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 3 | Zulässige Spannung(V) | 250 |
Anschlussrichtung | Winkel | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Rastermaß(mm) | 2.00 |
Anzahl der Spalten | 2 | Steckverriegelung | Verfügbar | Klemmenbeschichtung | Zinn |
Farbe | Naturfarben | Gegenstück | 51353 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Repräsentativer Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften