Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MicroClasp® Platine, Klemme, mit 2,0 mm Rastermaß (56134)【9,000 Stk. pro Packung】

MicroClasp® Platine, Klemme, mit 2,0 mm Rastermaß (56134)
  • Mengenrabatt

A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. Angle type (compatible housings: 51242 / 51353 / 51382)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

56134-9000

Teilenummer
56134-9000
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Passende Klemme

213.57 €

9,000 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Nummer500915, 51242, 51353, 51382

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss
Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250 Verdrahtungsverfahren Crimp
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Klemmenbeschichtung Zinn
Passende AWG-Größe 22, 24, 26, 28

Sie befinden sich auf der Seite für MicroClasp® Platine, Klemme, mit 2,0 mm Rastermaß (56134), die Teilenummer ist 56134-9000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 56134-9000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support