Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MicroClasp® Platine, Gehäuse, mit 2,0 mm Rastermaß (51353)

MicroClasp® Platine, Gehäuse, mit 2,0 mm Rastermaß (51353)
  • Mengenrabatt

A space saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating wafers: 55917/55959 conforming terminal: 56134)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51353-0800
51353-1000
51353-1200
51353-1400
51353-1600
51353-1800
51353-2000
51353-2200
51353-2400
51353-2600
51353-2800
51353-3000
51353-3200
51353-3400
51353-3600
51353-3800
51353-4000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Passende Klemme Gegenstück

0.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer85613455917, 55959, 501844

0.39 €

4 Arbeitstage Nummer105613455917, 55959, 501844

0.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer125613455917, 55959, 501844

0.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer145613455917, 55959, 501844

0.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer165613455917, 55959, 501844

0.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer185613455917, 55959, 501844

0.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer205613455917, 55959, 501844

0.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer225613455917, 55959, 501844

0.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer245613455917, 55959, 501844

0.53 €

4 Arbeitstage Nummer265613455917, 55959, 501844

0.57 €

4 Arbeitstage Nummer285613455917, 55959, 501844

0.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer305613455917, 55959, 501844

0.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer325613455917, 55959, 501844

0.69 €

4 Arbeitstage Nummer345613455917, 55959, 501844

0.73 €

4 Arbeitstage Nummer365613455917, 55959, 501844

0.79 €

4 Arbeitstage Nummer385613455917, 55959, 501844

0.82 €

4 Arbeitstage Nummer405613455917, 55959, 501844

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Rastermaß(mm) 2.00 Anzahl der Spalten 2 Steckverriegelung Verfügbar
Plattenmontage NA Farbe Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support