Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51382-0200 |
51382-0300 |
51382-0400 |
51382-0500 |
51382-0600 |
51382-0700 |
51382-0800 |
51382-0900 |
51382-1000 |
51382-1100 |
51382-1200 |
51382-1300 |
51382-1400 |
51382-1500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Gegenstück | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 55932, 55935 | |
0.11 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 55932, 55935 | |
0.14 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 55932, 55935 | |
0.19 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 55932, 55935 | |
0.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 55932, 55935 | |
0.20 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 55932, 55935 | |
0.19 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 55932, 55935 | |
0.23 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 55932, 55935 | |
0.47 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 55932, 55935 | |
0.68 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 55932, 55935 | |
0.51 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 55932, 55935 | |
0.58 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 55932, 55935 | |
0.53 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 55932, 55935 | |
0.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 55932, 55935, 500730 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Rastermaß(mm) | 2.00 | Anzahl der Spalten | 1 | Steckverriegelung | Verfügbar |
Plattenmontage | NA | Farbe | Weiß | Passende Klemme | 56134 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften